Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réduction de la pression fiable sur la valeur de réglage.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-05-04-0-05 |
Famille de produits |
ZDR10V |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
100 |
Symbole du piston |
A2 → A1 |
Type de raccordement |
Embase empilable |
Calibre |
10 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
5 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
2.36 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 0fdc462a-3bd7-46b0-9b8b-0066e7d8b578 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |