Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réduction efficace de la pression au signal de consigne.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-07-07-0-05 |
Famille de produits |
3DRE(M)(E) |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
300 |
Symbole du piston |
P → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
16 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique intégrée |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 7 pôles (6 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur mâle 7 pôles (6 + PE) selon EN 175201-804 |
Connectivité |
Analogique, consigne 4…20 mA |
Description de conformité |
CE – selon la directive CEM 2014/30/UE |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
10 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 2634f0f6-c956-46d8-b5b9-fdd45624a5eb |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
R900021267
Connecteur, fiche 7 pôles (6 + PE) EN 175301-804
Prix sur demandeR900217845
Connecteur, fiche 7 pôles (6 + PE) EN 175301-804
Prix sur demande