Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réduction efficace de la pression au signal de consigne.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
(Z)3DRE(E)(A) |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
60 |
Symbole du piston |
P2 → P1 |
Type de raccordement |
Embase empilable |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique intégrée |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
3 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 5 pôles, M12 x 1, codage A |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 5 pôles, M12 x 1, codage A selon EN 61076-2-101 |
Connectivité |
IO-Link |
Description de conformité |
CE – compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, CE - directive RoHS 2015/65/UE |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
3.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 0e94ee29-d9e8-43ad-b949-2f9a85b0f5c5 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |