• Pression de travail maximale 280 bar (4060 psi)
  • Débit maximal 20 l/min (5 gpm)
  • Alésage fileté CA-08A-3N
  • Valves à visser

Attributs du produit

Classification de la gamme de produits

Distributeurs à tiroir, à commande par électroaimant, à action directe, 3 voies / 2 positions

Type de la gamme de produits

VED

Famille de produits

VED-16-08A-32

Pression de service max. [bar]

280

Nombre de raccords

3

Débit max. [l/min]

20

Positions

2

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Type de raccordement

Valve à visser

Direct – piloté

À commande directe

Alésage fileté

CA-08A-3N

Débit nominal [l/min]

20

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine

D36

Bobine intégrée

Commande séparée

Commande auxiliaire manuelle

Commande auxiliaire manuelle, par bouton-poussoir

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VED

Gamme de produits

3 voies

Poids [kg]

0.14

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques 18324-08?filterMediatype=1584

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue