Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Un moteur à engrenages extérieurs converttr l´énergie hydraulique (débit et pression) en énergie mécanique de rotation (couple et vitesse). Les unités à engrenages extérieurs Rexroth possèdent des rendements très élevés pour réduire les pertes en chaleur.
Attributs du produit | |
---|---|
Débit max. [l/min] |
78.4 |
Calibre [cm³/rev] |
28 |
Pression constante maximale [bar] |
230 |
Vitesse de rotation maximale [rpm] |
2800 |
Arbre d'entraînement |
conique 1:5 |
Sens de rotation |
2 sens de rotation |
Couvercle avant |
Bride rectangulaire Ø 100 mm |
Composition du boîtier |
Aluminium |
Niveau sonore |
Niveau sonore standard |
Produit |
unité à denture externe |
Fonction |
Moteur |
Série de construction |
Série de construction N (20 ... 36 cm³/tr) |
Etat série |
corps version 110 mm |
Version |
resistant à la corrosion, avec pion de centrage |
Raccordement des conduites |
flasque rectangulaire pour fixation ISO8434-1 |
Matériau des joints |
FKM |
Rear cover |
Exécution spéciale |
Version non standard |
Versions spéciales hors catalogue, voir plan |
Poids [kg] |
6 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14029 |
Manuel | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dessin | 0f731307-2ec4-4d58-9e7d-7e34b1479310 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
1515702004
Bride coudée à 90°
Prix sur demande1545719006
Bride coudée à 90°
Prix sur demande