Jeu équerre R40x43 (standard)

  • Pour la jonction de profilés quel que soit l'angle
  • Aucune arête gênante grâce à sa forme arrondie
  • Équerre avec ergots de centrage permettant un montage rapide, précis avec sécurité antitorsion
  • Pour le montage sur plaques ou en travers de la rainure, il suffit de rompre les ergots de centrage
  • Usinage des profilés : Inutile

Attributs du produit

Rainure profilée

10

ESD

oui

Dimensions

40x43

Matériel de fixation inclus

oui

Unité de conditionnement

100

Fourniture

Matériel de fixation (FS) inclus,Équerre (standard)

Matériel de fixation

2 vis à tête fraisée DIN 7991 M8x20,2 boulons de centrage D10/5,2 écrous à tête rectangulaire, rainure 10, M8

Matériau

Zinc moulé sous pression

Note concernant le matériau

Équerre: Zinc moulé sous pression,Boulon de centrage: PA 6, noir,Matériel de fixation: Acier, galvanisé

Poids [kg]

0.17

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518424

Lien de téléchargement
3D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue