Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réduction efficace de la pression à la valeur de réglage
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
DBA.15,25,30 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
300 |
Symbole du piston |
B |
Type de raccordement |
Bride haute pression |
Calibre |
16 |
Type d'actionnement |
à commande par électroaimant |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur mâle 3 pôles (2 + PE) selon EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HFC (Fuchs : Hydrotherm 46M, Renosafe 500, Petrofer : Ultra Safe 620, Houghton : Safe 620, Union : Carbide HP5046) |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
5.88 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 35a043e5-7532-430f-b43e-81ee06a99bc9 |
Manuel | 260d4635-62d5-4c63-b426-af716bdedc47 |
R901017011
Connecteur, 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803, sans câblage, noir
Prix sur demandeR901017010
Connecteur, 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803, sans câblage, gris
Prix sur demandeR901017022
Connecteur, 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803, avec LED, noir
Prix sur demande