Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Attributs du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Chape arrière par tenon à rotule |
Calibre [mm] |
80 |
Poids [kg] |
0.96 |
Matériau |
fonte à graphite sphéroïdal galvanisée |
Dimension CH JS15 [mm] |
63 |
Dimension CN H7 [mm] |
20 |
Dimension D H11 [mm] |
10 |
Dimension EN [mm] |
25 |
Dimension EN tolérance [mm] |
-1 |
Dimension ER max. [mm] |
28 |
Dimension EU [mm] |
18 |
Dimension G1 JS14 [mm] |
47 |
Dimension G2 JS14 [mm] |
40 |
Dimension G3 max. [mm] |
60 |
Dimension H1 [mm] |
32 |
Dimension H2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
12 |
Dimension H2 tolérance [mm] |
±1.5 |
Dimension K1 JS14 [mm] |
66 |
Dimension K2 max. [mm] |
86 |
Dimension L |
20 |
Dimension L tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension S H13 [mm] |
11 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |