Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Adaptateur de lubrification pour guide à billes SNH R1621 ou SLH R1624
Matériau: plastique
Taille 15
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
15 |
Diamètre extérieur D [mm] |
12 |
Poids [kg] |
0.01 |
Dimension D [mm] |
12 |
Dimension D1 [mm] |
6.2 |
Dimension D2 [mm] |
3.4 |
Dimension F [mm] |
3.7 |
Dimension F1 [mm] |
3.1 |
Dimension F2 [mm] |
0.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |