Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Couvercle de commande pour distributeurs encastrés à 2 voies, limitation fiable de la pression associée à un distributeur encastré à 2 voies selon le symbole hydraulique
Product attributes | |
---|---|
Famille de produits |
LFA |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
25 |
Type d'actionnement |
Réglage de la pression manuel |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
2.95 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 0aaf4b9c-a561-4cad-806a-985cd8867190 |
Manual | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |