Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Écrou simple à bride FEM-E-B avec racleur standard et jeu axial standard
Diamètre nominal d0 = 25
Pas de la vis à billes P = 5 (à droite)
Diamètre des billes Dw = 3
Nombre de rangées de billes i = 4
Product attributes | |
---|---|
Calibre [mm] |
25 x 5R x 3 - 4 |
Série |
Série standard |
Capacité de charge dynamique C [N] |
19100 |
Note de bas de page capacité de charge dynamique C |
Les capacités de charge ne sont valables que pour les classes de tolérance T3 et T5. Pour les autres classes de tolérance, tenir compte du facteur de correction fac (voir Indications et informations techniques générales, "Caractéristiques * |
Vitesse linéaire maximale autorisée vmax (m/min) [m/min] |
30 |
Indication de la vitesse admissible maximale vmax |
Voir « Vitesse de rotation nominale d0 • n » (section Indications techniques) et « Vitesse de rotation critique ncr » (section Calcul et exemples) |
Température de service (min. … max.) |
- 10 °C ... + 80 °C |
Température de stockage (min ... max) |
- 15 °C ... + 80 °C |
Direction du pas |
Droite |
Type d’écrous |
FEM-E-B Écrou simple à bride |
Capacité de charge statique C0 [N] |
27200 |
Note de bas de page capacité de charge statique C0 |
Les capacités de charge ne sont valables que pour les classes de tolérance T3 et T5. Pour les autres classes de tolérance, tenir compte du facteur de correction fac (voir Indications et informations techniques générales, "Caractéristiques * |
Note en bas de page température de service autorisée (min...max) |
Températures de service admissibles : les vis à billes peuvent supporter une température de 80 °C en fonctionnement continu, avec des pointes momentanées de jusqu’à 100 °C, la température étant respectivement mesurée sur le corps de l’écrou. |
Schéma de perçage |
BB2 |
Poids [kg] |
0.44 |
Catégorie |
A |
Température de service maximale [°C] |
+80 |
Température de stockage max [°C] |
+80 |
Température de service minimale [°C] |
-10 |
Températures de stockage min [°C] |
-15 |
Dimension d1 [mm] |
24 |
Dimension D1 g6 [mm] |
40 |
Dimension d2 [mm] |
21.9 |
Dimension D5 [mm] |
62 |
Dimension D6 [mm] |
51 |
Dimension D7 [mm] |
6.6 |
Dimension L |
45 |
Dimension L10 [mm] |
33 |
Dimension L14 [mm] |
48 |
Dimension L3 [mm] |
12 |
Dimension L4 [mm] |
10 |
Dimension Sx [mm] |
4 |
Diamètre d0 [mm] |
25 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manual | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |