Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewINGENIERIE
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valves de régulation de débit, régulateurs de débit partiellement réglables, à compensation de pression, avec douille taraudée à filetage extérieur |
Type de la gamme de produits |
VCDC |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
2.5 |
Position normale |
Hors tension ouvert |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
2.5 |
Raccords |
G 1/4 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
0.12 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-16 |