Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Product attributes | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Régulateur de débit à 3 voies, à compensation de pression, type combinaison |
Type de la gamme de produits |
VRFC3C |
Famille de produits |
A-VRFC3C |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Nombre de raccords |
3 |
Débit max. [l/min] |
380 |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
380 |
Possibilités de réglage |
Volant et contre-écrou |
Raccords |
G 1 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
9.94 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18309-51 |