Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Guide à billes SLH configurable, en option avec capteur de mesure intégré.
Le chariot de guidage et le capteur de mesure forment une unité compacte pré-montée
Le chariot est entièrement chargeable jusqu’à Fmax et est compatible avec la construction interchangeable Rexroth. Les racleurs intégrés et le blindage en acier massif assurent la meilleure protection possible pour l’électronique.
Product attributes | |
---|---|
Calibre [mm] |
25 |
Modèle |
SLH – étroit, long, haut |
Classe de précharge |
C1, C2 de précharge faible à moyenne |
Classe de précision |
P – Précis |
Racleur |
Racleur standard, racleur à faible frottement |
Cage à billes |
Sans cage à billes (standard) |
Capacité de charge dynamique C [N] |
37300 |
Moment longitudinal statique ML0 [Nm] |
740 |
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm] |
750 |
Capacité de charge en torsion dynamique Mt [Nm] |
530 |
Moment longitudinal dynamique ML [Nm] |
530 |
Capacité de charge statique C0 [N] |
52500 |
Poids [kg] |
0 |
Longueur de câble [m] |
3 max. |
Interface |
incrémental: TTL 10 µm, 1 Vss / 1000 µm, absolu: SSI 10 µm |
Type système de mesure intégré |
IMScompact |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 50784fdb-263f-4215-a588-47feac8ee392 |
Manual | 759fa38c-cb7b-40a3-a350-e6b6753150f6 |