Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewRessources
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Soufflet (standard) pour les guidages à billes sur rails
Type 7: Avec 2 unités de lubrification rapportées
Taille = 25
Product attributes | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
25 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
36 |
Poids [kg] |
0 |
Facteur U note en bas de page |
Facteur de calcul (voir Directives d'étude) |
Type |
Type 7 |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
45 |
Dimension B3 [mm] |
12 |
Dimension H [mm] |
36 |
Dimension H3 [mm] |
28.5 |
Dimension H4 [mm] |
35 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
6 |
Dimension W [mm] |
12.9 |
Document type | Download link |
---|---|
Manual | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |