Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réglage efficace du débit à la valeur de réglage.
Product attributes | |
---|---|
Raccord |
ISO 6263-07-05-*-13 |
Famille de produits |
2FRM10,16 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
100 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
16 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
7.3 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Manual | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |