Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Profilé de section VFplus AL ouvert, L3000
Product attributes | |
---|---|
État à la livraison |
Unité de conditionnement en longueur standard |
Rainure profilée |
10 |
Couleur |
Nature |
Unité de conditionnement |
2 |
Moment quadratique dans la direction Y [ly] [cm⁴] |
3.45 |
Poids [m] |
1.1 |
Longueur [L] |
3000 |
Moment quadratique dans la direction X [lx] [cm⁴] |
11.22 |
Matériau |
Aluminium, anodisé |
Taille [b] [mm] |
65,90,120,160,240,320 |
Information de livraison |
Non monté |
Accessoires recommandés |
Profilé de protection |
Accessoires nécessaires |
Rail de glissement ; jonction de profilés ; liaison transversale ; profilé de support à partir de la taille 160 |
Poids [kg] |
3.4 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842546670 |