• Pression de travail maximale 350 bar (5000 psi)
  • Débit maximal 400 l/min (106 gpm)
  • Alésage fileté M28x1,5
  • Valves à visser

Product attributes

Classification de la gamme de produits

Limiteur de pression, piloté

Type de la gamme de produits

DB.K

Pression de service max. [bar]

350

Nombre de raccords

3

Débit max. [l/min]

400

Coulisseau de cône de valve

Modèle à siège

Direct – piloté

Piloté

Type de raccordement

Valve à visser

Alésage fileté

M28x1,5

Débit nominal [l/min]

400

Type d'actionnement

à commande manuelle

Bobine intégrée

Bobine intégrée

Possibilités de réglage

Douille à six pans et cache de protection

Fiche électrique

DIN 43650 – EN 175301-803

Arrivée et refoulement de l’huile de commande

Alimentation et retour externes de l’huile de commande

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC

Gamme de produits

Décharge

Type de produit

DB.K

Poids [kg]

0.32

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog