Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Valves hydrauliques industrielles haute performance. Limitation de pression efficace à la valeur définie
Product attributes | |
---|---|
Raccord |
Trou de vissage DBD NG6 |
Classification de la gamme de produits |
Limiteur de pression, à action directe |
Type de la gamme de produits |
DBD.K |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
400 |
Débit max. [l/min] |
50 |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Direct – piloté |
À commande directe |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
M28x1,5 |
Débit nominal [l/min] |
50 |
Type d'actionnement |
à commande manuelle |
Possibilités de réglage |
Douille à six pans et cache de protection |
Raccords |
G 1/4 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Gamme de produits |
Décharge |
Type de produit |
DBD.K |
Poids [kg] |
0.39 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | d16f594c-d49d-4c1e-bc7e-ac029f4f2303 |