Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Coulisseau, orientable, avec ressort, rainure 8, acier galvanisé M5
Product attributes | |
---|---|
Rainure profilée |
8 |
ESD |
oui |
Taille du filetage |
M5 |
Orientable |
oui |
Dimension h [mm] |
4.8 |
Longueur [l] [mm] |
16 |
Dimension h1 [mm] |
1 |
Unité de conditionnement |
100 |
Force d’extraction de la rainure [Fmax] [N] |
2200 |
Note concernant le matériau |
Acier, galvanisé,Ressort: Acier à ressort, inoxydable |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
0.01 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842529295 |
Download link |
---|
3D CAD |