MAF refrigeración por agua

Los motores refrigerados por líquido de la serie MAF están especialmente pensados para aplicaciones en las que se exigen pares de torsión máximos en un espacio mínimo. Al mismo tiempo el sistema de refrigeración integrado consigue el desacoplamiento térmico del motor y la máquina, lo que aporta máxima precisión en el mecanizado. Los acoplamientos rápidos empleados con un fusible de salida integrado facilitan las labores de mantenimiento. Los motores MAF se adaptan a la perfección al uso que quiera darles gracias a las opciones como el freno de retención, diversos sistemas de transmisores y los niveles de amplitud de oscilaciones y las versiones de árboles.