Rail profilé 17x17,5 L3000

  • Rails profilés pour le guidage latéral des produits transportés
  • Adaptés aux supports pour guidage latéral fixe et aux supports pour guidage latéral flexible
  • Différents matériaux et diverses géométries pour les applications les plus variées
  • A : Rail profilé en aluminium
  • B : Rail profilé PE-HD
  • C : Rail profilé 17x17,5
  • D : Rail profilé D12

Product attributes

État à la livraison

Unité de conditionnement en longueur standard

Couleur

Nature

Unité de conditionnement

20

Longueur [L]

3000

Matériau

Acier, inoxydable/PE

Accessoires recommandés

Jonction de profilés extérieure ; support de serrage C L100 ; support ; tête de serrage ; tête de serrage

Poids [kg]

37.5

Open new tab to see further spare parts in our Spare Parts Catalog.

Open Spare Parts Catalog