Select your location
Produits
OverviewIndustries
OverviewService
OverviewAcheter
OverviewEntreprise
OverviewGroupes de produits
OverviewOutils et eConfigurateurs
OverviewCertified Excellence
OverviewEDI (Electronic Data Interchange)
OverviewSelect your location
Couvercle rouleau en haltère 845/195
Product attributes | |
---|---|
Écartement de voie [b] [mm] |
845 |
Cran de rouleau [p] [mm] |
195 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
1.2 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545155 |
Download link |
---|
3D CAD |