Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Commutation fiable de la direction du débit d’huile conformément au symbole hydraulique
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 7368 |
Famille de produits |
LC |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
900 |
Symbole du piston |
Symbole B40E |
Type de raccordement |
Valve en cartouche |
Calibre |
25 |
Type d'actionnement |
à commande hydraulique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
0.48 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d7df0ec4-03dc-44af-828d-84b5202ec390 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |