Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Système de pompes, pression de service maximale 280 bar, taille 45, fonctionnement: Angle d’inclinaison, régulation de la pression, limitation de couple, maître/esclave
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
variable |
Calibre [cm³] |
45 |
Commandes des pompes |
variable |
Famille de produits |
SYDFED |
Pression de service max. [bar] |
280 |
Débit max. [l/min] |
135 |
Commandes |
Électronique intégrée |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) selon EN 175201-804 |
Connectivité |
Raccordement au bus / analogique |
Prise de force |
avec |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Arbre denté (R) |
Bride de fixation |
4 trous ISO |
Fluide hydraulique |
HLP |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
32 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 1219d08f-c40e-456e-9563-c7e259f6d5e9 |
Notice d’utilisation | 6bd1ec8e-eb24-4e99-8e90-6e4ff83f498e |
R900032356
Jeu de câbles, fiche 12 pôles (11 + PE), 5 m
Prix sur demandeR900860399
Jeu de câbles, fiche 12 pôles (11 + PE), 20 m
Prix sur demande