Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Régulateur de débit, 3 voies, à compensation de pression, type combinaison, entièrement réglable |
Type de la gamme de produits |
VRFD |
Famille de produits |
VRFD-12A |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Nombre de raccords |
3 |
Débit max. [l/min] |
50 |
Direct – piloté |
Piloté |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
CA-12A-3N |
Débit nominal [l/min] |
50 |
Possibilités de réglage |
Vis à six pans creux étanche |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Type de produit |
VRFD |
Gamme de produits |
Régulateurs de débit |
Poids [kg] |
0.3 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18321-21 |