Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Distributeur à tiroir, à action directe, pilotage externe, purge d’air externe |
Type de la gamme de produits |
VDSD |
Famille de produits |
VDSD-16A |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Nombre de raccords |
3 |
Débit max. [l/min] |
160 |
Positions |
2 |
Position normale |
Hors tension ouvert |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Direct – piloté |
À pilotage externe |
Alésage fileté |
CA-16A-3N |
Débit nominal [l/min] |
160 |
Réglage de la pression [bar] |
5 |
Préréglage de la pression |
Avec préréglage de la pression |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Gamme de produits |
2 voies |
Type de produit |
VDSD |
Poids [kg] |
0.67 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18320-80 |