Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Limiteurs de pression pilotés, type tiroir, à compensation de pression |
Type de la gamme de produits |
VSP |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
150 |
Position normale |
Hors tension fermé |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Direct – piloté |
Piloté |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
065 |
Débit nominal [l/min] |
150 |
Plage de pression réglable [bar] |
35-210 |
Réglage de la pression [bar] |
200 |
Préréglage de la pression |
Avec préréglage de la pression |
Possibilités de réglage |
Vis à six pans creux étanche |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Type de produit |
VSP |
Gamme de produits |
Décharge |
Poids [kg] |
0.28 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18318-27 |