Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Valves d’équilibrage guidées, à décharge atmosphérique, type clapet |
Type de la gamme de produits |
VBST |
Famille de produits |
VBST-16A |
Nombre de raccords |
3 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
200 |
Position normale |
Hors tension fermé |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Direct – piloté |
À pilotage externe |
Alésage fileté |
CA-16A-3C |
Rapport de pilotage |
4:1 |
Débit nominal [l/min] |
200 |
Plage de pression réglable [bar] |
140-350 |
Réglage de la pression [bar] |
350 |
Préréglage de la pression |
Avec préréglage de la pression |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Gamme de produits |
Valves d’équilibrage, à décharge atmosphérique |
Type de produit |
VBST |
Poids [kg] |
0.35 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 18320-14?filterMediatype=1584 |