Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Soufflet (standard) pour les guidages à billes sur rails
Type 4: Avec 2 cadres de fixation
Taille = 25
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
25 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
36 |
Poids [kg] |
0 |
Facteur U note en bas de page |
Facteur de calcul (voir Directives d'étude) |
Type |
Type 4 |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
45 |
Dimension B3 [mm] |
12 |
Dimension H [mm] |
36 |
Dimension H3 [mm] |
28.5 |
Dimension H4 [mm] |
35 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
6 |
Dimension W [mm] |
12.9 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice d’utilisation | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |