Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Tourillon |
Calibre [mm] |
100XC |
Poids [kg] |
2.68 |
Matériau |
fonte à graphite sphéroïdal galvanisée |
Dimension D H11 [mm] |
75 |
Dimension D1 [mm] |
13.5 |
Dimension D2 [mm] |
20 |
Dimension L1 |
25.5 |
Dimension TD e9 [mm] |
25 |
Dimension Tg [mm] |
89 |
Dimension TG [mm] |
89 |
Dimension TG tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension Tk [mm] |
38 |
Dimension TL h14 [mm] |
25 |
Dimension TM h14 [mm] |
132 |
Dimension UW [mm] |
120 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |