Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Tenon à rotule avec taraudage |
Calibre [mm] |
50,63 |
Poids [kg] |
0.23 |
Matériau |
Acier inoxydable |
Dimension AA [mm] |
29 |
Dimension Av min. [mm] |
24 |
Dimension CE [mm] |
64 |
Dimension CN H7 [mm] |
16 |
Dimension EN [mm] |
21 |
Dimension EN tolérance [mm] |
-0.1 |
Dimension EU max. [mm] |
15 |
Dimension LF [mm] |
21 |
Dimension SW [mm] |
24 |
Dimension Z [°] |
8 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |