Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Support de palier |
Calibre [mm] |
63 |
Poids [kg] |
0.55 |
Pas T du rail de guidage [mm] |
6 |
Matériau |
fonte à graphite sphéroïdal galvanisée |
Dimension BR [mm] |
15 |
Dimension BT [mm] |
12 |
Dimension CK H9 [mm] |
16 |
Dimension D H11 [mm] |
10 |
Dimension EB H13 [mm] |
11 |
Dimension EM [mm] |
40 |
Dimension GL [mm] |
37 |
Dimension HB H13 [mm] |
9 |
Dimension L |
17.5 |
Dimension L tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension L3 [mm] |
16 |
Dimension PH JS15 [mm] |
50 |
Dimension RA JS14 [mm] |
35 |
Dimension T (guidages sur rails profilés) [mm] |
6 |
Dimension TE JS14 [mm] |
52 |
Dimension TL tolérance [mm] |
-0.2,-0.6 |
Dimension UL [mm] |
67 |
Dimension UR [mm] |
50 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |