Caractéristiques du produit | |
---|---|
Capacité du réservoir [l] |
40 |
Pression de service maxi [bar] |
55 |
Tension d’alimentation [V] |
400 |
Modèle (simple face, double face) |
unilatéral |
Fréquence de réseau [Hz] |
50 |
Nombre de postes de travail max |
3 |
Nombre de postes de travail min |
1 |
Débit volumique max [l/min] |
8 |
Poids [kg] |
293 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice d’utilisation | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_isActive%3Adc_asset_status_active+DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=R961009863 |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées