Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Pied articulé D20 M6x34
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
6 |
Taille du filetage |
M6 |
Plage de réglage [V] [mm] |
34 |
Unité de conditionnement |
20 |
Diamètre D [mm] |
20 |
Longueur [L] |
41 |
Matériau |
Acier/plastique |
Accessoires recommandés |
Bague d'appui en cas d'utilisation de caches avec trou |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842518743 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |