Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Limitation efficace de la pression au signal de consigne.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Famille de produits |
DBG |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
600 |
Symbole du piston |
A → B, X → Y |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique externe |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 7 pôles (6 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur femelle 6 pôles (5 + PE) selon EN 43651 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
5.4 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | bdbd5c1a-27ce-437f-99c7-638c40a9628b |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |