Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires mécaniques pour axes linéaires |
Réglettes pour rainure en T et ressorts |
Calibre [mm] |
CKK-/CKR-145,VKK-100 |
Couple de serrage des vis de fixation [Nm] |
5.5 |
Diamètre extérieur D [mm] |
2 |
Poids [kg] |
0.01 |
Couple de serrage des vis de fixation note en bas de page |
avec coefficient de frottement 0,125, selon la classe de résistance 8.8 |
Compatible |
CKK/CKR; OBB: Ressort R341201102↩VKK: Ressort R341201002 |
Type |
Réglette pour rainure en T |
Dimension A [mm] |
8 |
Dimension B [mm] |
16 |
Dimension C [mm] |
6 |
Dimension D [mm] |
2 |
Dimension E [mm] |
16 |
Dimension vis |
M5 |