Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
Filet extérieur G 1/2 B |
Famille de produits |
ABZMM |
Pression de service max. [bar] |
400 |
Type de raccordement |
avec étrier de fixation |
Fluide hydraulique |
HLP,HFC,HFDR,HFDU,HETG,HEES,HEPG |
Poids [kg] |
0.8 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | e48ae924-1385-47b3-a8fa-38c561834402 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées