Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Goupille conique fendue
Diamètre = 3 mm
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires pour guidages à billes sur arbre |
Goupilles coniques fendues |
Masse m (g) [g] |
0.8 |
Poids [kg] |
0.01 |
Dimension d1 [mm] |
3 |
Dimension L |
14.2 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f |
Notice d’utilisation | c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140 |