Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Fixation par patte |
Calibre [mm] |
80 |
Poids [kg] |
1.91 |
Note en bas de page masse m |
y compris poids de l’anneau de centrage |
Matériau |
acier galvanisé |
Matériau |
acier galvanisé |
Dimension A [mm] |
62 |
Dimension A tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension AT1 [mm] |
13 |
Dimension AT1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension D1 H13 [mm] |
11 |
Dimension D2 H7 [mm] |
55 |
Dimension D3 H13 [mm] |
11 |
Dimension E [mm] |
153 |
Dimension E tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension E1 [mm] |
129.5 |
Dimension E1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension L |
82 |
Dimension L tolérance [mm] |
±0.1 |
Dimension L1 |
27 |
Dimension Tg [mm] |
72 |
Dimension TR [mm] |
128 |
Dimension TR1 [mm] |
25 |
Dimension TW [mm] |
95 |
Dimension TW tolérance [mm] |
±0.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |