• Pression de travail maximale 310 bar (4495 psi)
  • Débit maximal 90 l/min (24 gpm)
  • Calibre 10
  • Ports: G 1/2

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

6 à 14/2 voies/positions, valves de commutation, flasquables

Type de la gamme de produits

VS281F

Nombre de raccords

6

Pression de service max. [bar]

310

Positions

2

Débit max. [l/min]

90

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Direct – piloté

À commande directe

Type de raccordement

Raccord fileté

Débit nominal [l/min]

90

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine intégrée

Bobine intégrée

Tension d’alimentation

12 V DC

Fiche électrique

Avec connecteur

Raccords

G 1/2

Type de sortie

Conduite d’huile de fuite interne

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VS280F

Gamme de produits

6 voies

Poids [kg]

3.93

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue