• Pression de travail maximale 310 bar (4495 psi)
  • Débit maximal 140 l/min (37 gpm)
  • Calibre 10
  • Ports: G 3/4

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

6/2 voies/positions, valves de commutation

Type de la gamme de produits

VS312

Nombre de raccords

6

Pression de service max. [bar]

310

Positions

2

Débit max. [l/min]

140

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Direct – piloté

À commande directe

Type de raccordement

Raccord fileté

Débit nominal [l/min]

140

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine intégrée

Bobine intégrée

Tension d’alimentation

24 V DC

Fiche électrique

DIN 43650 – EN 175301-803

Raccords

G 3/4

Type de sortie

Conduite d’huile de fuite externe

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VS311

Gamme de produits

6 voies

Poids [kg]

4.94

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue