• Pression de travail maximale 310 bar (4495 psi)
  • Débit maximal 60 l/min (16 gpm)
  • Calibre 6
  • Ports: G 3/8

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

6/2 voies/positions, valves de commutation

Type de la gamme de produits

VS161

Pression de service max. [bar]

310

Nombre de raccords

6

Débit max. [l/min]

60

Positions

2

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

À commande directe

Débit nominal [l/min]

60

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine

C48

Bobine intégrée

Commande séparée

Raccords

G 3/8

Type de sortie

Conduite d’huile de fuite interne

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Gamme de produits

6 voies

Type de produit

VS16X

Poids [kg]

2.37

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue