• Pression de régime maximale 310 bar (4495 psi)
  • Débit maximal 60 l/min (16 gpm)
  • Calibre 6
  • Ports: G 1/2

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

3/2 voies/positions, valves de commutation

Type de la gamme de produits

VS82

Nombre de raccords

3

Pression de service max. [bar]

310

Positions

2

Débit max. [l/min]

60

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Direct – piloté

À commande directe

Type de raccordement

Raccord fileté

Débit nominal [l/min]

60

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine intégrée

Bobine intégrée

Tension d’alimentation

24 V DC

Fiche électrique

DIN 43650 – EN 175301-803

Raccords

G 1/2

Type de sortie

Conduite d’huile de fuite interne

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VS8X

Gamme de produits

3 voies

Poids [kg]

1.82

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue