• Pression de travail maximale 310 bar (4495 psi)
  • Débit maximal 20 l/min (5 gpm)
  • Taille 4
  • Ports: G 1/4

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

3/2 voies/positions, valves de commutation

Type de la gamme de produits

VS70

Pression de service max. [bar]

310

Nombre de raccords

3

Débit max. [l/min]

20

Positions

2

Coulisseau de cône de valve

Type de tiroir

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

À commande directe

Débit nominal [l/min]

20

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine

D36

Bobine intégrée

Commande séparée

Raccords

G 1/4

Type de sortie

Conduite d’huile de fuite interne

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Gamme de produits

3 voies

Type de produit

VS70

Poids [kg]

0.67

Type de documents Lien pour téléchargement
Notice 18302-01?filterMediatype=1584

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue