Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Distributeurs proportionnels à tiroir, à commande par électroaimant, à action directe, 4 voies / 3 positions |
Type de la gamme de produits |
VEPS |
Famille de produits |
VEPS-10A-43 |
Nombre de raccords |
4 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Positions |
3 |
Débit max. [l/min] |
25 |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Direct – piloté |
À commande directe |
Alésage fileté |
CA-10A-4N |
Débit nominal [l/min] |
25 |
Type d'actionnement |
Électrique proportionnelle |
Bobine |
GP37 |
Bobine intégrée |
commande séparée |
Commande auxiliaire manuelle |
Commande auxiliaire manuelle, par bouton-poussoir/levier |
Matériau des joints |
FKM |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Type de produit |
VEPS |
Gamme de produits |
4 voies |
Poids [kg] |
0.38 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18324-66 |