Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle de protection pour ST 5/XH-FR, ST 5/H-FR b = 650 p2/p3 = 195/260
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Écartement de voie [b] [mm] |
650 |
Jonctions de différents crans de rouleaux [p2/p3] |
195/260 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
1.66 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545642 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |