Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Couvercle rouleau en haltère 455/195
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Écartement de voie [b] [mm] |
455 |
Cran de rouleau [p] [mm] |
195 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Poids [kg] |
0.64 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842545151 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |