Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Chariot de transport du matériel logistique Basic 3 niveaux
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Basic |
oui |
Economic |
non |
Unité de conditionnement |
1 |
Largeur du niveau de matériaux [BE] [mm] |
610 |
Profondeur des niveaux de matériaux [TE] [mm] |
410 |
Hauteur du chariot de transport du matériel [H] |
1400 |
Information de livraison |
Partiellement monté |
Accessoires nécessaires |
Niveau de matériaux,Clip de marquage pour niveaux de matériaux,Fixation d'orientation pour l'inclinaison du niveau de matériaux |
Poids [kg] |
31 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842508181 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |