Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Chaîne de frottement par adhérence VFplus 120, AZ=2-84
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Unité de conditionnement |
1 |
Fourniture |
Chaîne : Complète, goupille de chaîne et boulon d'articulation inclus |
Force [Fmax] [N] |
1250 |
Longueur [L] |
2898 |
Note concernant le matériau |
Maillon de chaîne: POM,Goupille de chaîne: Acier inoxydable 1.4301,Tourillon de chaîne: PA 66,Revêtement de frottement par adhérence: TPE, dureté Shore A 70 |
Information de livraison |
Chaîne : Entièrement montée |
Avis |
Le matériau répond aux exigences des normes UE 10/2011 et FDA CFR 21,Nombre diviseur AZ = 2 ... 84: chaîne de frottement par adhérence complétée par des maillons de chaîne plats |
Taille [b] [mm] |
120 |
Poids [kg] |
0 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842998708 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |